Grundfos LSV is a vertical, single-stage or double-stages, between bearings, split case pump. The axially split design allows easy removal of the top casing and access to the pump components without disturbing the motor or pipe work.
Il prodotto potrebbe non essere in vendita nel tuo paese
Nota bene! Se non riesci a trovare i documenti richiesti nella tua lingua, potrebbe essere disponibile un\'alternativa in inglese.