Un'unità RO compatta e versatile per fornire acqua pulita e sicura
La serie MFP è una gamma di sistemi a osmosi inversa che utilizzano la tecnologia di filtrazione a membrana per rimuovere le impurità e fornire acqua pulita e sicura per diverse applicazioni, tra cui il trattamento delle acque industriali e delle strutture sanitarie. Utilizzata anche in applicazioni per torri di raffreddamento, inclusi data center, e per il trattamento dell'acqua delle caldaie.
Questa versatile unità MFP è in grado di trattare portate fino a 3,6 m³/h. L'unità compatta con struttura verticale in acciaio è caratterizzata da un design modulare e da componenti di alta qualità, nonché dalle più recenti tecnologie di filtrazione a membrana.
Osmosi inversa
Utilizzando una tecnologia a membrana all'avanguardia ad alta efficienza e materiali di alta qualità, Grundfos Water Treatment offre sistemi di osmosi inversa completamente preassemblati e personalizzabili, rapidi da installare. Con decenni di esperienza e una comprovata esperienza globale nelle installazioni di osmosi inversa, Grundfos è un leader affidabile del settore.
Come possiamo aiutarti?
Che tu stia cercando di acquistare un prodotto o semplicemente di chiedere consiglio ad un esperto Grundfos, saremo lieti di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di trattamento dell'acqua! Non esitare a contattarci se hai bisogno di supporto.