I motori MG/ML standard, venduti insieme alle nostre pompe, sono il punto di riferimento per il rendimento energetico, offrendo prestazioni di alta qualità che si adattano al carico della pompa.
Perché scegliere una pompa Grundfos con un motore MG IE4
A seconda dell’applicazione o delle esigenze specifiche, i nostri motori MG di classe IE3 o IE4 soddisfano e superano gli standard minimi di prestazione energetica (MEPS). L’adozione di motori IE4 non solo garantisce un risparmio energetico immediato, ma offre anche vantaggi a lungo termine in termini di riduzione dei costi operativi, maggiore affidabilità e minore impatto ambientale.
Gamma di motori MG/ML di classe IE3 e IE4 per un funzionamento straordinariamente robusto e affidabile
I motori prodotti da Grundfos sono appositamente progettati per essere utilizzati con le pompe Grundfos e per ogni tipo di motore offriamo diverse varianti. Scarica la brochure dei motori standard trifase Grundfos MG di classe IE4 da 0,37 a 18,5 kW e di classe IE3 da 0,37 a 22 kW e scoprirai che esiste un motore MG che si adatta perfettamente al carico della pompa per la tua applicazione.
Usa i motori giusti quando è richiesta una potenza aggiuntiva
Grundfos offre motori standard di classe IE4 che soddisfano ogni requisito di potenza. Scopri il motore più adatto alla tua applicazione:
Le pompe Grundfos con motori di classe IE4 rappresentano una scelta ottimale se si desidera migliorare l’efficienza energetica e le prestazioni operative. Leggi la brochure che illustra tutte le possibilità:
I motori standard Grundfos soddisfano tutti gli standard minimi di prestazione energetica (MEPS) richiesti, ovunque vengano utilizzati, supportando obiettivi globali di efficienza energetica sempre più rigorosi. Ci assumiamo la responsabilità del carbonio emesso durante la fabbricazione dei nostri prodotti e dell’energia che viene consumata durante il loro utilizzo. Scopri di più sul nostro percorso verso il carbon net-zero e come consenta di raggiungere un risparmio energetico.
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.