Motori MGE progettati per soluzioni di pompaggio intelligenti, connesse e ad alta efficienza
Il motore Grundfos MGE alimenta le nostre soluzioni di pompe elettroniche che adattano la velocità della pompa in base alla domanda, offrendo significativi risparmi energetici. Di serie su tutte le soluzioni di pompe elettroniche fino a 26 kW, l’MGE è un motore sincrono a magneti permanenti (PMSM) progettato per ottimizzare le applicazioni di pompaggio, con un’elevata efficienza a carico parziale.
L’MGE soddisfa lo standard IE5 secondo IEC 60034-30-2. Inoltre, la funzionalità Safe Torque Off (STO) è integrata per migliorare la sicurezza dell’operatore e proteggere le apparecchiature, mentre una gamma di opzioni di connettività contribuisce ad aumentare la manutenibilità, semplificare l’installazione e la messa in servizio, riducendo i tempi di fermo.
Caratteristiche per mantenere la tua pompa elettronica efficiente e connessa
Efficienza, sicurezza e connettività: guarda questo breve video per una rapida introduzione ai principali vantaggi che puoi ottenere con la nostra gamma di motori MGE/MLE ad alta efficienza.
Soluzioni intelligenti di pompe elettriche per applicazioni industriali
Scarica la nostra brochure sulla gamma completa di soluzioni intelligenti di pompe elettriche che combinano pompe e motori MGE, migliorando la sicurezza, le prestazioni e l'efficienza energetica riducendo le emissioni di carbonio.
Pompare 1,3 miliardi di m3 di acqua utilizzata ogni anno dall’industria richiede un consumo energetico elevato. L’industria è uno dei settori che consuma più energia e i sistemi di pompaggio possono rappresentare fino al 40% del consumo energetico industriale*. In media, le pompe elettroniche Grundfos consumano il 37% di energia in meno rispetto alle pompe standard, un aspetto vantaggioso per la tua attività che contribuisce positivamente alla riduzione delle emissioni. Le pompe elettroniche Grundfos sono un esempio di come sviluppiamo soluzioni a consumo energetico inferiore e un utilizzo ottimizzato e più efficiente dell’energia disponibile.
Anticipa, previeni e proteggi
Grundfos Connect ti consente di monitorare le condizioni delle tue pompe e stazioni di pompaggio, sempre e ovunque. Mettendo a disposizione notifiche automatiche e report personalizzati, Grundfos Connect può aiutarti ad anticipare i problemi, prevenire costosi tempi di inattività e proteggere i tuoi impianti. Se vuoi gestire la tua attività in completa tranquillità, Grundfos Connect è il tuo compagno ideale.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Guarda le opinioni dei clienti su questa gamma di prodotti
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.
Video servizi
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.