Aggiornamenti MIXIT
Grundfos MIXIT integra molteplici funzionalità. Alcune di queste sono disponibili nella versione base, mentre altre sono fornite come aggiornamenti da installare in una fase successiva. La seguente tabella visualizza le varie funzioni e gli aggiornamenti disponibili per MIXIT.
Aggiorna il software dell’unità MIXIT e accedi a un maggior numero di dati
MIXIT è provvisto di una soluzione di monitoraggio gratuita che può essere collegata a Grundfos BuildingConnect o al sistema BMS esistente per offrire una panoramica completa del circuito di miscelazione. La soluzione gratuita fornisce i dati essenziali. Per una panoramica completa e informazioni dettagliate sulle prestazioni, basta aggiornare il pacchetto software alla versione professionale. Visualizza le opportunità nella panoramica.
Grundfos MIXIT è progettato per comunicare con la pompa MAGNA3/TPE3. Grazie all’app Grundfos GO la messa in servizio del sistema è rapida e veloce. L’app Grundfos GO guida l’utente passo per passo nella procedura di configurazione, riducendo significativamente i tempi di installazione. Inoltre, con l’aggiornamento a Grundfos BuildingConnect puoi monitorare da remoto ogni aspetto del tuo sistema MIXIT e questo ti permetterà di ottimizzarlo.
Iscriviti al corso gratuito su MIXIT disponibile su ECADEMY.
Seguendo il corso “Circuiti di miscelazione e soluzione MIXIT” otterrai tutte le informazioni di cui hai bisogno, scoprirai i vantaggi dell’usare MIXIT per i tuoi circuiti di miscelazione e conoscerai le caratteristiche tecniche della soluzione MIXIT che ti permettono una riduzione fino al 50% dei tempi di installazione e messa in servizio. Iscriviti ora al corso gratuito, completa il test finale e ottieni il certificato.
Vuoi saperne di più su MIXIT?
Grundfos MIXIT semplifica la progettazione dei circuiti di miscelazione e riduce fino al 50% i tempi di installazione e messa in servizio. Vuoi saperne di più? Visita la pagina della gamma MIXIT e ottieni white paper, case story e altra documentazione.
Vuoi saperne di più su Grundfos MIXIT?
Hai altre domande su MIXIT o stai cercando aiuto per lo sviluppo di un’applicazione MIXIT? Compila il form e un nostro esperto ti contatterà a breve.