- Temperatura liquido
- 0 .. 90 °C
- p max
- 10 bar
Aumenta l’efficienza energetica del tuo edificio
L’innovativa soluzione all-in-one MIXIT di Grundfos semplifica la messa in servizio e il bilanciamento, rendendoli più veloci, più facili e più efficienti, in quanto tutti i componenti vengono regolati e bilanciati automaticamente in base alle esigenze del sistema, facendoti risparmiare fino al 25% di energia. Inoltre, monitorando il sistema HVAC, il consumo di energia può essere ulteriormente ridotto.
Guarda il video e scopri quanto sia facile ottimizzare il consumo energetico del tuo edificio con MIXIT.
Ottieni un circuito di miscelazione ottimale con facilità
Riduci i tempi di installazione e messa in servizio fino al 50% con Grundfos MIXIT, combinando 8-12 componenti del circuito di miscelazione tradizionale in una soluzione all-in-one.
Con MIXIT e le pompe Grundfos ad alta efficienza, otterrai prestazioni ottimali, una panoramica completa dell’operativa del sistema e il monitoraggio del consumo energetico in tempo reale.
Ottieni maggiori informazioni su MIXIT all’interno del leaflet oppure effettua il download della brochure per ulteriori info tecniche.
Come possiamo aiutarti?
Se vuoi saperne di più su MIXIT e su come puoi utilizzare la soluzione nel tuo impianto, scegli la tua area di interesse:
Vuoi sapere come altri hanno utilizzato MIXIT?
Scopri come Envases ha ottimizzato il teleriscaldamento e ha recuperato il calore in eccesso nei propri stabilimenti per ridurre i costi. Prendi ispirazione anche dall’esperienza di OVE, un’azienda che utilizza MIXIT per monitorare e ottimizzare le temperature nei condomini che gestisce.
Quante ne sai su MIXIT?
Metti alla prova le tue conoscenze su Grundfos MIXIT! Sei un vero esperto di MIXIT? Abbina per ogni frase la tipologia di pompa corretta o scegli se un'affermazione è vera o falsa. Scopri così come questa soluzione può ottimizzare l'efficienza energetica del tuo edificio.
Vuoi saperne di più su Grundfos MIXIT?
Hai altre domande su MIXIT o stai cercando aiuto per lo sviluppo di un’applicazione MIXIT? Compila il form e un nostro esperto ti contatterà a breve.
Seleziona il tuo prodotto
Video servizi
Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?
Leggi gli studi più recenti sulle pompe e sui sistemi di pompaggio, scopri dove applicare le soluzioni Grundfos e come ottenere risultati ottimali, oppure visita la sezione Ricerca e Approfondimenti per brochure, articoli, white paper, video e molto altro ancora per ottimizzare i vantaggi della tua soluzione.