- Testata max
- 45 m
- Portata massima
- 4 m³/h
- Temperatura liquido
- 0 .. 35 °C
- p max
- 8 bar
Bilanciare i picchi d'acqua ed equalizzare il flusso dell'acqua
Il bilanciamento delle sovratensioni e l'equalizzazione della portata domestica sono importanti per il vostro comfort e per mantenere un funzionamento efficace della pompa. La pompa di aumento pressione MQ è un sistema di approvvigionamento idrico semplice, affidabile e facile da installare, che non richiede accessori. Il pressostato e il serbatoio sono integrati ed è realizzato con materiali resistenti alla corrosione che possono essere utilizzati con acqua pulita. Il sistema di approvvigionamento idrico MQ è dotato di una pompa autoadescante e di un serbatoio a membrana per risolvere le problematiche di portata e pressione in molte applicazioni.
Modelli
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.