- Testata max
- 1022 m
- Portata massima
- 87 m³/h
- Temperatura liquido
- -10 .. 90 °C
- p max
- 100 bar
Ottimizza i processi e riduci i consumi con la gamma MT
Composta dalle pompe MTR, MTH, MTS e MTA, la gamma di pompe centrifughe verticali multistadio MT è stata progettata per il pompaggio di lubrificanti di raffreddamento per macchine utensili, trasferimento di condensa e applicazioni analoghe. Tutte le pompe MT sono disponibili in varie dimensioni e numeri di stadi per fornire la portata, la pressione e la lunghezza necessarie.
Costruite per soddisfare applicazioni industriali generiche, le pompe MT offrono affidabilità e precisione. Con una soluzione MT, potrete migliorare i vostri processi, aumentare l'efficienza e ridurre il consumo generale - tre fattori che hanno la massima priorità in qualsiasi processo industriale.
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.