Varianti MTH2-100/2 A-W-A-AUUV
Specifiche
Altro | |
---|---|
Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.7 |
Peso netto: | 11.9 kg |
Peso lordo: | 11.9 kg |
Installazione | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
Max pressione alla temperatura citata: | 10 bar / 90 °C |
Tipo di collegamento: | Rp |
Dimensione della connessione di uscita: | 3/4 inch |
Codice attacco pompa: | W |
Tecniche | |
---|---|
Portata nominale: | 41.7 l/min |
Prevalenza nominale: | 13 m |
Camere: | 10 |
Giranti: | 2 |
Codice per tenuta albero: | AUUV |
Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
Versione pompa: | A |
Modello: | A |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN 1561 EN-GJL-200 |
: | ASTM A48-25B |
Girante: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Codice materiale: | A |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | -10 .. 90 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Dim. struttura: | MG71B2-C |
Ingresso potenza P1: | 370 W |
potenza nominale - P2: | 0.55 kW |
Frequenza di rete: | 50 Hz |
Fasi: | 3 |
Tensione nominale: | 200-220 D/346-380 Y V |
Corrente nominale: | 2,7-2,95/1,56-1,72 A |
Consumo massimo di corrente: | 3,6-3,55/2,08-2,04 A |
Corrente di avvio: | 540-600 % |
Velocità nominale: | 2830 giri/min |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP54 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Protezione motore integrata: | NONE |
Nome prodotto: | MTH2-100/2 A-W-A-AUUV |
Codice prod.: | 43643202 |
Codice EAN: | 5700395988079 |
Prezzo: |