MTR

Pompa centrifuga verticale multistadio per montaggio in cima al serbatoio

Info prodotto pompa per acqua (MEI)
Prevalenza max
308 m
Portata massima
87 m³/h
Temperatura liquido
-10 .. 90 °C
p max
25 bar