MTRE

Pompa centrifuga verticale multistadio per montaggio in cima al serbatoio con convertitore di frequenza integrato

Info prodotto pompa per acqua (MEI)
Prevalenza max
290 m
Portata massima
86 m³/h
Temperatura liquido
-10 .. 90 °C
p max
38 bar