MOG

Il modello MULTILIFT MOG è una stazione di sollevamento completa e compatta con una pompa trituratrice progettata per la raccolta e lo smaltimento di acque reflue domestiche in abitazioni monofamiliari. È dotata di un serbatoio di raccolta da 93 litri.

Prevalenza max
46 m
Portata massima
5 l/s
Temperatura liquido
0 .. 40 °C