Potenza di aspirazione assiale NBE ad alta efficienza per applicazioni esigenti
Le pompe Grundfos NBE ad aspirazione assiale monoblocco sono pompe non autoadescanti, monostadio, centrifughe, con bocca di aspirazione assiale, bocca di scarico radiale e albero orizzontale. Se avete bisogno di una pompa per applicazioni impegnative dove i requisiti di flusso variano, la NBE è disponibile con un motore a magneti permanenti MGE fino a 11 kW con azionamento a frequenza variabile incorporato ed efficienza IE5 per mantenere alta l'efficienza in ogni momento.
Il design compatto della pompa ad accoppiamento diretto semplifica l'installazione in aree ristrette. Le dimensioni principali della pompa NBE sono state progettate in conformità alla norma EN733 e tutte le nostre pompe a bocche radiali sono state testate in conformità agli standard di accettazione ISO909906: 2012 prima di lasciare la fabbrica.
Scopri come i clienti hanno tratto vantaggio da questo prodotto
Utilizzando soluzioni Grundfos si ottiene una riduzione dei consumi energetici, un aumento del comfort e un’elevata affidabilità operativa. Leggi le esperienze dei nostri clienti e scopri come hanno tratto vantaggio dall'approccio di Grundfos verso acqua, energia e utilizzo intelligente delle risorse.
Diventa un esperto in pochi clic
Migliora le tue competenze e scopri come ridurre i tempi di lavoro con la piattaforma di formazione online Grundfos ECADEMY.
Scegli un corso e inizia ora la tua formazione.
Vuoi saperne di più sui nostri prodotti?
Leggi gli studi più recenti sulle pompe e sui sistemi di pompaggio, scopri dove applicare le soluzioni Grundfos e come ottenere risultati ottimali, oppure visita la sezione Ricerca e Approfondimenti per brochure, articoli, white paper, video e molto altro ancora per ottimizzare i vantaggi della tua soluzione.
Trova le risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico posto. Leggi le FAQ di Grundfos per un elenco completo di risposte alle tue domande sui nostri prodotti.
Modelli
Diventa un esperto in pochi clic
Migliora le tue competenze e scopri come ridurre i tempi di lavoro con la piattaforma di formazione online Grundfos ECADEMY.
Scegli un corso e inizia ora la tua formazione.
Documentazione
Video servizi
Download mod. BIM
Servizi
Prodotti e servizi
Grundfos offre una serie di servizi sviluppati per aiutarvi ad ottenere il massimo dal vostro investimento in pompe. Mettiti in contatto con noi per saperne di più.