Potenza di aspirazione assiale NBE ad alta efficienza per applicazioni esigenti
Le pompe Grundfos NBE ad aspirazione assiale monoblocco sono pompe non autoadescanti, monostadio, centrifughe, con bocca di aspirazione assiale, bocca di scarico radiale e albero orizzontale. Se avete bisogno di una pompa per applicazioni impegnative dove i requisiti di flusso variano, la NBE è disponibile con un motore a magneti permanenti MGE fino a 11 kW con azionamento a frequenza variabile incorporato ed efficienza IE5 per mantenere alta l'efficienza in ogni momento.
Il design compatto della pompa ad accoppiamento diretto semplifica l'installazione in aree ristrette. Le dimensioni principali della pompa NBE sono state progettate in conformità alla norma EN733 e tutte le nostre pompe a bocche radiali sono state testate in conformità agli standard di accettazione ISO909906: 2012 prima di lasciare la fabbrica.
Gli edifici di Dubai consentono di risparmiare fino all'80% di risparmio energetico grazie a semplici sostituzioni
Un proprietario di un edificio di Dubai sta risparmiando il 50-80% di elettricità dalle pompe nei propri impianti di condizionamento. Con un retrofit, il cliente ha ottenuto nuove attrezzature di pompaggio all'avanguardia e sta fornendo un ambiente migliore ai residenti. Il progetto è in linea con l'obiettivo di Dubai di risparmiare il 30% dell'energia delle pompe, installando successivamente 30,000 edifici entro il 2030.
Guarda come i clienti traggono beneficio da questo prodotto
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Ottieni risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte ai nostri prodotti.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Video servizi
Download mod. BIM
Prodotti e servizi
Grundfos offre una serie di servizi sviluppati per aiutarvi ad ottenere il massimo dal vostro investimento in pompe. Mettiti in contatto con noi per saperne di più.