- Prevalenza max
- 56 m
- Portata massima
- 231 m³/h
- Temperatura liquido
- -25 .. 120 °C
- p max
- 16 bar
NKG, girante SuperVortex: La soluzione perfetta per gestire liquidi con fibre e particelle
Pompe standard con girante SuperVortex e flange conformi alla norma ISO 2858. Questa pompa monostadio, installata a secco, è la soluzione ideale per il pompaggio di liquidi contenenti fibre e particelle. L’ampio passaggio libero riduce al minimo il rischio di intasamento e può gestire con facilità liquidi contaminati.
Personalizzabile con un’ampia gamma di opzioni per i motori, è facile da installare e manutenere grazie ai raccordi a flangia libera. La pompa offre un funzionamento affidabile ed efficiente per un’ampia gamma di applicazioni ed è ideale per l’uso in cartiere, zuccherifici, impianti tessili, ecc.
Esplora in dettaglio l'intera gamma di pompe Grundfos monostadio NBG(E)/NKG(E) con turbine SuperVortex
Presentiamo le pompe monostadio Grundfos NBG(E)/NKG(E) con turbine SuperVortex. Scarica la nostra brochure per una soluzione affidabile nella gestione di liquidi con particelle e fibre. Personalizzabili, efficienti e perfette per applicazioni industriali più esigenti.
Guarda come i clienti traggono beneficio da questo prodotto
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Ottieni risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte ai nostri prodotti.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.