Il sistema di omnifiltrazione OFSY
Grundfos OFSY è un sistema di filtrazione omnidirezionale di qualità superiore per acque ad alto contenuto di sedimenti, che utilizza la tecnologia multimediale Filtr-Cleer. OFSY utilizza due sezioni Filtr-Cleer poste in serie per creare un processo di filtrazione a doppio stadio. Il primo stadio agisce fino al raggiungimento della completa saturazione del minerale. Il secondo tampona eventuali perdite di torbidità, garantendo l'erogazione di acqua costantemente cristallina, anche in caso di variazioni della qualità dell'acqua in ingresso.
Filtrazione dell'acqua versatile e adattabile
L'OFSY si è guadagnato una meritata reputazione grazie alle sue eccellenti prestazioni, con sistemi installati in acquedotti di tutto il mondo, che richiedono un'ampia gamma di portate fino a 250 m³/h. Una caratteristica speciale del sistema è la sua capacità di trattare acque molto impure senza alcun pretrattamento di sedimentazione o chiarificazione.
Come possiamo aiutarti?
Che tu stia cercando di acquistare un prodotto o semplicemente di chiedere consiglio ad un esperto Grundfos, saremo lieti di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di trattamento dell'acqua! Non esitare a contattarci se hai bisogno di supporto.