Pressure manager PM per una pressione ottimale dell'acqua
La gamma di sistemi intelligenti Grundfos di controllo della pressione PM tutto-in-uno assicura una pressione ottimale dell'acqua dove e quando è necessaria avviando la pompa del sistema ad un punto di pressione preimpostato e continuando per tutta la durata del flusso. L'unità fornisce inoltre una serie di caratteristiche di sicurezza, inclusa la protezione contro la marcia a secco, ed è facile da installare. È sufficiente collegarlo alla pompa e all'alimentazione elettrica e lasciarlo prendere il controllo in base all'impostazione di pressione desiderata.
I pressure pressure PM sono adatti per una vasta gamma di applicazioni dove fluttuazioni e pressione di rete insufficiente sono un problema, tra cui edifici alti su due piani, impianti con uscite multiple che sono spesso aperte contemporaneamente, estrazione di acqua da pozzi privati, irrigazione di giardini e irrigazione, e raccolta e distribuzione di acqua piovana.
Il Grundfos PM pressure manager è disponibile in due modelli: il PM1 per la flessibilità di base e il PM2 per il controllo completo degli impianti più esigenti.
Guarda le opinioni dei clienti su questa gamma di prodotti
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Seleziona il tuo prodotto
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.