Il modello GT-H è un serbatoio a pressione in acciaio con una membrana in gomma di butile non tossica con rivestimento in polipropilene stampato ad alta precisione per la separazione di aria e acqua progettato per applicazioni per acqua potabile.
Temperatura liquido
0 .. 90 °C
p max
16 bar
Nota bene! Se non riesci a trovare i documenti richiesti nella tua lingua, potrebbe essere disponibile un\'alternativa in inglese.