PS.G

PS.G è una gamma di stazioni di pompaggio prefabbricate modellate in poliestere rinforzato con fibre di vetro. Questa gamma è disponibile con un diametro del pozzetto da 1200mm a 3000m, con una profondità fino a 8m. Su richiesta fino a 12m. La gamma PS.G può essere equipaggiata con pompe per acque reflue fino a 85 kW di serie.

Il prodotto potrebbe non essere in vendita nel tuo paese