• Pompe sommerse per acque reflue

SEV

Adatto a:
  • Acque reflue - Edifici commerciali
  • Riutilizzo dell'acqua
  • Controllo allagamenti
  • Trattamento acque reflue
  • Trasporto acque reflue

Le pompe sommerse per acque cariche Grundfos SEV (1,1-11 kW) sono dotate di una girante SuperVortex. Il passaggio libero attraverso la pompa varia da 50 a 100 mm a seconda delle dimensioni.

Testata max
44 m
Portata massima
40 l/s
Temperatura liquido
0 .. 40 °C
p max
6 bar