Varianti CRN 45-2-2 I-F-A-E-HQQE
Specifiche
Altro | |
---|---|
Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.70 |
Peso netto: | 105 kg |
Peso lordo: | 128 kg |
Installazione | |
---|---|
Max pressione alla temperatura citata: | 40 bar / 120 °C |
: | 40 bar / -40 °C |
Tipo di collegamento: | DIN |
Dimensione aspirazione: | DN 80 |
Dimensione mandata: | DN 80 |
Dimensione flange per il motore: | FF265 |
Codice attacco pompa: | F |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 2919 giri/min |
Portata: | 45 m³/h |
Prevalenza: | 30.6 m |
Maximum head: | 41.4 m |
Testata max: | 41.4 m |
Stadi: | 2 |
Giranti: | 2 |
N. di giranti con diametro ridotto: | 2 |
Tenuta meccanica primaria: | HQQE |
Approvazioni sulla targhetta: | CE,TR |
Versione pompa: | I |
Modello: | B |
Materiale | |
---|---|
Codice materiale: | A |
Codice per gomma: | E |
Liquido | |
---|---|
Gamma temperatura del liquido: | -40 .. 120 °C |
Dati elettrici | |
---|---|
N. di poli: | 2 |
Nome prodotto: | CRN 45-2-2 I-F-A-E-HQQE |
Codice prod.: | 96938317 |
Codice EAN: | 5700314138400 |
Prezzo: |