Varianti CRN 5-2 B-FGJ-A-E-HQQE
Specifiche
Altro | |
---|---|
Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.57 |
Peso netto: | 21.1 kg |
Peso lordo: | 23.8 kg |
Installazione | |
---|---|
Max pressione alla temperatura citata: | 25 bar / 120 °C |
: | 25 bar / -20 °C |
Tipo di collegamento: | DIN / ANSI / JIS |
Dimensione aspirazione: | DN 25/32 |
Dimensione mandata: | DN 25/32 |
Dimensione flange per il motore: | FT85 |
Codice attacco pompa: | FGJ |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 2856 giri/min |
Portata: | 5.8 m³/h |
Prevalenza: | 8.8 m |
Maximum head: | 14.1 m |
Testata max: | 14.1 m |
Stadi: | 2 |
Giranti: | 2 |
N. di giranti con diametro ridotto: | 0 |
Tenuta meccanica primaria: | HQQE |
Approvazioni sulla targhetta: | CE,TR |
Versione pompa: | B |
Modello: | A |
Materiale | |
---|---|
Codice materiale: | A |
Codice per gomma: | E |
Liquido | |
---|---|
Gamma temperatura del liquido: | -20 .. 120 °C |
Dati elettrici | |
---|---|
N. di poli: | 2 |
Nome prodotto: | CRN 5-2 B-FGJ-A-E-HQQE |
Codice prod.: | 96936424 |
Codice EAN: | 5700314078577 |
Prezzo: |