Varianti NK80-160/164 A1-F-B-E-BAQE
Specifiche
Altro | |
---|---|
Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.70 |
Stato ErP: | EuP Standalone/Prod. |
Peso netto: | 394 kg |
Peso lordo: | 503 kg |
Volume imballo: | 1.11 m³ |
Installazione | |
---|---|
Max pressione di funzionamento: | 16 bar |
Aspirazione pompa: | DN 100 |
Mandata pompa: | DN 80 |
Pressione d'esercizio: | PN 16 |
Tipo giunto: | Standard |
Basamento: | C - Channel |
Codice attacco pompa: | F |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 2971 giri/min |
Portata: | 204 m³/h |
Prevalenza: | 27 m |
Diametro effettivo della girante: | 164 mm |
Girante nom: | 160 mm |
Tenuta meccanica primaria: | BAQE |
Diametro albero: | 24 mm |
Tenuta meccanica secondaria: | NONE |
Versione pompa: | A1 |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN-GJL-250 |
: | ASTM A48-40 B |
Girante: | Bronzo |
: | DIN W.-Nr. CuSn10 |
: | ASTM B584-C83600 |
Codice materiale: | B |
Codice per gomma: | E |
Materiale anelli di usura: | Lega di Ottone(CuZn34Mn3AI2 |
Liquido | |
---|---|
Gamma temperatura del liquido: | 0 .. 120 °C |
Dati elettrici | |
---|---|
N. di poli: | 2 |
Nome prodotto: | NK80-160/164 A1-F-B-E-BAQE |
Codice prod.: | 96936427 |
Codice EAN: | 5700314078881 |
Prezzo: |