Varianti SP 14A-13
Specifiche
Altro | |
---|---|
Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.10 |
Stato ErP: | Vendita non effettuata nella zona "EcoDesign" |
Peso netto: | 32.8 kg |
Peso lordo: | 37.6 kg |
Volume imballo: | 45 m³ |
Installazione | |
---|---|
Mandata pompa: | Rp2 |
Diametro motore: | 4 inch |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 2900 giri/min |
Portata: | 14 m³/h |
Prevalenza: | 65 m |
Stadi: | 13 |
Riduzione girante: | NONE |
Tenuta meccanica del motore: | HM/CER |
Approvazioni sulla targhetta: | CE,EAC |
Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
Modello: | A |
Valvola: | YES |
Versione motore: | T40 |
Materiale | |
---|---|
Pompa: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Girante: | Stainless steel |
: | EN 1.4301 |
: | AISI 304 |
Motore: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Max. T liquido a 0,15 m/sec: | 40 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Motore tipo: | MS4000 |
Applicazione motore: | GRUNDFOS |
Potenza nominale - P2: | 4 kW |
Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 4 kW |
Frequenza di rete: | 50 Hz |
Tensione nominale: | 3 x 380-400-415 V |
Corrente nominale: | 9.75-9.60-9.80 A |
Corrente di avvio: | 460-500-530 % |
Cos phi - fattore di potenza: | 0.85-0.80-0.77 |
Velocità nominale: | 2850-2865-2875 giri/min |
Tipo di avviamento: | DOL |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Protez. motore: | NESSUNO |
Protezione termica: | esterna |
Sensore di temperatura incorporato: | No |
Codice motore: | 79194510 |
Nome prodotto: | SP 14A-13 |
Codice prod.: | 7101913 |
Codice EAN: | 5700391066078 |
Prezzo: |