Varianti SP 17-10R
Specifiche
Altro | |
---|---|
Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.70 |
Stato ErP: | EuP Standalone/Prod. |
Peso netto: | 44.5 kg |
Peso lordo: | 69.8 kg |
Volume imballo: | 0.2 m³ |
Installazione | |
---|---|
Mandata pompa: | RP2 1/2 |
Diametro motore: | 4 inch |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 2900 giri/min |
Portata: | 17 m³/h |
Prevalenza: | 81 m |
Stadi: | 10 |
Riduzione girante: | NONE |
Tenuta meccanica del motore: | SIC/SIC |
Approvazioni sulla targhetta: | CE,EAC |
Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
Modello: | B |
Valvola: | YES |
Versione motore: | T40 |
Materiale | |
---|---|
Pompa: | Stainless steel |
: | EN 1.4539 |
: | ASTM A240 |
Girante: | Stainless steel |
: | EN 1.4539 |
: | AISI 904L |
Motore: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4539 |
: | AISI 904 L |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Maximum liquid temperature: | 40 °C |
Max. T liquido a 0,15 m/sec: | 40 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Motore tipo: | MS4000 |
Applicazione motore: | GRUNDFOS |
Potenza nominale - P2: | 5.5 kW |
Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 5.5 kW |
Frequenza di rete: | 50 Hz |
Tensione nominale: | 3 x 500-525 V |
Corrente nominale: | 10.4-10.6 A |
Corrente di avvio: | 530-550 % |
Cos phi - fattore di potenza: | 0.81-0.76 |
Velocità nominale: | 2865-2870 giri/min |
Tipo di avviamento: | DOL |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP68 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Protez. motore: | NESSUNO |
Protezione termica: | esterna |
Sensore di temperatura incorporato: | Si |
Codice motore: | 79185611 |
Nome prodotto: | SP 17-10R |
Codice prod.: | 12CV1810 |
Codice EAN: | 5700391350047 |
Prezzo: |