Varianti SP 17-19N
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 73 kg |
Peso lordo: | 93 kg |
Volume imballo: | 0.17 m³ |
Installazione | |
---|---|
Mandata pompa: | RP2 1/2 |
Diametro motore: | 6 inch |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 2900 giri/min |
Portata: | 17 m³/h |
Prevalenza: | 156 m |
Stadi: | 19 |
Tolleranza della curva: | ISO 9906:2012 Grade 3B |
Modello: | A |
Valvola: | Pompa con valvola di non ritorno incorporata |
Materiale | |
---|---|
Pompa: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Girante: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Dati elettrici | |
---|---|
Applicazione motore: | NEMA |
Nome prodotto: | SP 17-19N |
Codice prod.: | 12C16319 |
Prezzo: |