Varianti SP 17-23N
Specifiche
Altro | |
---|---|
Indice di efficienza minima, MEI ≥: | 0.70 |
Stato ErP: | EuP Standalone/Prod. |
Peso netto: | 35.9 kg |
Peso lordo: | 41.3 kg |
Volume imballo: | 0.068 m³ |
Installazione | |
---|---|
Mandata pompa: | 3"NPT |
Diametro motore: | 6 inch |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 3450 giri/min |
Portata: | 20 m³/h |
Prevalenza: | 270 m |
Stadi: | 23 |
Riduzione girante: | NONE |
Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B |
Modello: | B |
Valvola: | YES |
Materiale | |
---|---|
Pompa: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Girante: | Stainless steel |
: | EN 1.4401 |
: | AISI 316 |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Maximum liquid temperature: | 60 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Applicazione motore: | GRUNDFOS |
Potenza (P2) richiesta dalla pompa: | 22 kW |
Nome prodotto: | SP 17-23N |
Codice prod.: | 12M60023 |
Codice EAN: | 5711497874269 |
Prezzo: |