- Testata max
- 230 m
- Portata massima
- 9 m³/h
- Temperatura liquido
- 0 .. 35 °C
- p max
- 15 bar
Ottieni una pressione costante intelligente con la pompa sommergibile per acque sotterranee SQE
La pompa sommergibile per acque sotterranee SQE è una delle più avanzate soluzioni di pompe sommerse per applicazioni domestiche. Dotata di motore a magnete permanente e motore a velocità variabile integrato, consente la regolazione delle prestazioni mediante comunicazione con un quadro di controllo esterno.
SQE è dotata di un motore a velocità variabile che aiuta la pompa a regolare automaticamente per garantire una pressione dell'acqua costante indipendentemente dalla variazione della domanda, eliminando la debolezza o fluttuazioni della fornitura d'acqua e migliorando il comfort. SQE è fornito come soluzione "tutto in uno", facile da installare e da utilizzare. E 'adatto al funzionamento continuo e intermittente per un'ampia varietà di applicazioni, tra cui la fornitura di acqua freatica e l'aumento di pressione.
Guarda le opinioni dei clienti su questa gamma di prodotti
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.