SQFlex offre una soluzione di fornitura d'acqua ecocompatibile
Basata su fonti di energia rinnovabili come l'energia solare e quella eolica, la pompa sommergibile SQFlex offre la soluzione di alimentazione idrica ideale in aree remote in cui l'acqua è scarsa o inaffidabile. Il suo utilizzo di fonti energetiche rinnovabili comporta costi di esercizio estremamente bassi. Inoltre, è dotato di un convertitore di frequenza variabile che converte l'alimentazione DC dei pannelli solari in alimentazione AC per il pompaggio.
SQFlex offre la scelta tra idraulica elicoidale o centrifuga multistadio ed è perfetta per qualsiasi impianto di pompaggio di acqua solare. E 'adatto per una varietà di aree di applicazione, inclusi edifici commerciali (come scuole o ospedali), fattorie, stagni, laghi e aree protette, ma anche per abitazioni domestiche.
Espandi le tue capacità di pompaggio a energia solare con i nostri nuovi modelli SQFlex
Abbiamo aggiunto cinque nuovi modelli SQFlex ad alta velocità per garantire una copertura ancora migliore delle tue esigenze di pompaggio dell’acqua a energia solare. La gamma SQFlex è compatibile con sistemi solari, eolici o combinati ed è disponibile in tre configurazioni: 5 modelli a rotore elicoidale (diametro 3”), 5 modelli centrifughi (diametro 3”) e 6 modelli centrifughi (diametro 4”).
Grundfos Connect ti consente di monitorare le condizioni delle tue pompe e stazioni di pompaggio, sempre e ovunque. Mettendo a disposizione notifiche automatiche e report personalizzati, Grundfos Connect può aiutarti ad anticipare i problemi, prevenire costosi tempi di inattività e proteggere i tuoi impianti. Se vuoi gestire la tua attività in completa tranquillità, Grundfos Connect è il tuo compagno ideale.
Soluzioni a energia solare per ogni esigenza
Grundfos sta creando il futuro della tecnologia idrica con la sua vasta gamma di soluzioni che utilizzano energia rinnovabile. Lanciata nel 1985, Grundfos SQFlex è stata una delle prime pompe sommerse a corrente continua disponibili sul mercato. Da allora, abbiamo ampliato la nostra linea rinnovabile includendo la pompa per acque di superficie CRFlex, l’RSI (Renewable Solar Inverter) e il nostro nuovo PowerAdapt.
Guarda come i clienti traggono beneficio da questo prodotto
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Migliora le tue competenze e scopri come ridurre i tempi di lavoro con la piattaforma di formazione online Grundfos ECADEMY.
Scegli un corso e inizia ora la tua formazione.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Ottieni risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte ai nostri prodotti.
Diventa un esperto in pochi clic
Migliora le tue competenze e scopri come ridurre i tempi di lavoro con la piattaforma di formazione online Grundfos ECADEMY.
Scegli un corso e inizia ora la tua formazione.
Video servizi
Come possiamo aiutarti?
Che tu voglia acquistare un prodotto o chiedere semplicemente un consiglio a un esperto Grundfos, siamo più che felici di aiutarti a ottenere il massimo dalla tua soluzione di pompaggio! Contattaci se hai bisogno di assistenza.