Varianti TP 50-40/4 A-G-A-RUUE-CX4
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso lordo: | 26.8 kg |
Volume imballo: | 0.056 m³ |
Codice nazione: | Namreg |
Installazione | |
---|---|
Limite temperatura ambiente: | -30 .. 55 °C |
Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
Flangia standard: | USA |
Attacco tubazione: | 2" |
Tecniche | |
---|---|
Portata: | 16 m³/h |
Prevalenza: | 3.1 m |
Tenuta meccanica primaria: | RUUE |
Approvazioni sulla targhetta del motore: | UL Recognized Component, CSA |
Tolleranza della curva: | ISO9906:2012 3B2 |
Codice pompa: | 96405261 |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN-JL1040 |
: | ASTM 25 B |
Girante: | Acciaio inox |
: | DIN W.-Nr. 1.4301 |
: | AISI 304 |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | -25 .. 60 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Motore tipo: | BALDOR |
Potenza nominale - P2: | 0.25 kW |
Codice KVA: | M |
Frequenza di rete: | 60 Hz |
Tensione nominale: | 3 x 208-230/460 V |
Fattore assist.: | 1.35 |
Corrente nominale: | 1,9-1,6/0,8 A |
Corrente di carico: | 1.8/.9 A |
Velocità nominale: | 1725 giri/min |
Classe di isolamento (IEC 85): | B |
Protez. motore: | NESSUNO |
Codice motore: | 84652601 |
Nome prodotto: | TP 50-40/4 A-G-A-RUUE-CX4 |
Codice prod.: | 49Z90204 |
Codice EAN: | 5700396661063 |
Prezzo: |