• Pompe monostadio in linea

TPD

Adatto a:
  • Aria condizionata - Edifici commerciali
  • Riscaldamento negli edifici commerciali
  • Ricircolo di acqua calda negli edifici commerciali
  • Teleraffreddamento
  • Teleriscaldamento
  • Biofuel
  • Raffreddamento
  • Dissalazione
  • Controllo della temperatura
  • Sistemi per caldaie industriali
  • Riscaldamento industriale
  • Trattamento dell'acqua potabile
  • Irrigazione
  • Distribuzione idrica

Pompe gemellari monostadio in linea

Testata max
92 m
Portata massima
363 m³/h
Temperatura liquido
-25 .. 140 °C
p max
16 bar