Varianti TPE Series 2000 100-240 A-F-A-RUUE
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 111 kg |
Peso lordo: | 141 kg |
Volume imballo: | 0.37 m³ |
Installazione | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 40 °C |
Tipo di collegamento: | DIN |
Dimens. attacco: | DN 100 |
Pressione nominale della connessione: | PN 16 |
Codice attacco pompa: | F |
Tecniche | |
---|---|
Velocità della pompa su cui sono basati i dati: | 2900 giri/min |
Portata nominale: | 96 m³/h |
Prevalenza: | 20 m |
Prevalenza massima: | 240 dm |
Codice per tenuta albero: | RUUE |
Versione pompa: | A |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN-JL1040 |
: | 25 B |
Girante: | Stainless steel |
: | 1.4301 |
: | 304 |
Codice materiale: | A |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | -25 .. 90 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 20 °C |
Densità: | 998.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Motore tipo: | 132SC |
Potenza nominale - P2: | 7.5 kW |
Frequenza di rete: | 50 / 60 Hz |
Tensione nominale: | 3 x 380-415 V |
Corrente nominale: | 16 A |
Cos phi - fattore di potenza: | 0.86 |
Velocità nominale: | 700-2880 giri/min |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP55 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Protez. motore: | PTC |
Codice motore: | 85557722 |
Nome prodotto: | TPE Series 2000 100-240 A-F-A-RUUE |
Codice prod.: | 48032052 |
Codice EAN: | 5700393859340 |
Prezzo: |