- Testata max
- 24 m
- Portata massima
- 60 m³/h
- Temperatura liquido
- -25 .. 120 °C
- p max
- 10 bar
TPE2 (I) - Una pompa in linea a basso consumo energetico con regolazione della velocità opzionale
La pompa in linea ad alta efficienza TPE2 (I) in acciaio inox è dotata di convertitore di frequenza integrato. Collegalo ad un sensore esterno e la pompa prende il controllo, ottimizzando la pressione e il flusso dell'impianto. Grazie al suo design ad accoppiamento diretto, la pompa è meno sensibile alle impurità presenti nel liquido pompato, mentre le sue superfici con rivestimento elettrolitico proteggono dalla corrosione. Questa unità robusta è adatta per una vasta gamma di applicazioni, tra cui il ricircolo dell'acqua calda, fornitura di acqua domestica, commerciale e industriale, impianti di riscaldamento e di raffreddamento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.