- Prevalenza max
- 107 m
- Portata massima
- 376 m³/h
- Temperatura liquido
- -25 .. 140 °C
- p max
- 16 bar
La serie TPED 1000, TPE2 D è una pompa in linea a basso consumo energetico con controllo della velocità opzionale
La pompa in linea TPPE serie 1000, TPE2 D ad alta efficienza, è dotata di due teste di potenza parallele per doppia affidabilità, funzionalità multi-pompa e convertitore di frequenza incorporato. Collegare i sensori esterni e la pompa assume il controllo, ottimizzando la pressione e la portata dell'impianto in base alla temperatura o alla pressione differenziale. Grazie al suo design ad accoppiamento diretto, la pompa è meno sensibile alle impurità presenti nel liquido pompato, mentre le sue superfici con rivestimento elettrolitico proteggono dalla corrosione. Questa robusta unità è adatta per una vasta gamma di applicazioni, tra cui l'approvvigionamento idrico domestico, commerciale e industriale, impianti di riscaldamento e raffreddamento.
Guarda come i clienti traggono beneficio da questo prodotto
Quando Grundfos fa parte della soluzione, si ottengono consumi energetici ridotti, maggiore comfort e affidabilità operativa insuperabile. Leggete le storie dei nostri clienti su come traggono beneficio dall'approccio Grundfos all'intelligenza, all'acqua e all'energia.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Interessato ad aumentare la conoscenza dei prodotti?
Scopri gli ultimi studi sulle pompe e i sistemi, dove utilizzare le soluzioni Grundfos e come ottenere le migliori prestazioni oppure cerca nelle ricerche e nelle intuizioni Grundfos materiali di apprendimento specifici, articoli, white paper, video e molto altro che possa portare benefici alla tua soluzione.
Ottieni risposte alle tue domande su questo prodotto
Abbiamo raccolto le domande più frequenti e le relative risposte in un unico sito. Vedi le domande più frequenti qui sotto oppure vai alle FAQ di Grundfos per un elenco completo delle risposte ai nostri prodotti.
Diventa un esperto in pochi clic
Risparmia tempo nel tuo lavoro quotidiano migliorando le tue competenze, il tuo know-how e il tuo business con la piattaforma di formazione online ECADEMY.
Clicca su un corso qui sotto per iniziare subito il tuo addestramento.
Video servizi
Download BIM models
Prodotti e servizi
Grundfos offre una serie di servizi sviluppati per aiutarvi ad ottenere il massimo dal vostro investimento in pompe. Mettiti in contatto con noi per saperne di più.