- Testata max
- 18 m
- Portata massima
- 29 m³/h
- Temperatura liquido
- 0 .. 40 °C
Una stazione di sollevamento completa di serbatoio per acque reflue
Progettate per sollevare acque grigie o nere in luoghi in cui non possono essere convogliate direttamente alla fognatura a causa della mancanza di una pendenza naturale verso il basso, le stazioni di sollevamento Unolift e Duolift sono serbatoi per acque reflue in polietilene (PE) modellato in rotazione dotati di una o due pompe. Sono disponibili capacità e portate adatte a edifici di dimensioni variabili da abitazioni monofamiliari a grandi edifici pubblici, ospedali, centri commerciali ed edifici industriali. I serbatoi possono essere dotati di piccole pompe sommergibili monostadio per acque grigie o di pompe trituratrici progettate per acque nere, compresi gli scarichi del WC. È possibile controllare le pompe utilizzando il controllo di livello e gli interruttori a galleggiante nel serbatoio.
Seleziona il tuo prodotto
Servizi
Offerte di servizi per tutta la selezione, installazione, funzionamento e sostituzione delle pompe.