Varianti UPM2 15-70 130
Specifiche
Altro | |
---|---|
Energy (EEI): | 0.23 |
Peso netto: | 2.13 kg |
Peso lordo: | 2.13 kg |
Installazione | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 55 °C |
Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
Interasse: | 130 mm |
Tecniche | |
---|---|
Prevalenza massima: | 70 dm |
Classe TF: | 95 |
Approvazioni: | CE,VDE |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
Girante: | PES 30% GF |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | 2 .. 95 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 60 °C |
Densità: | 983.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Ingr. pot. - P1: | 3 .. 63 W |
Frequenza di rete: | 50 Hz |
Tensione nominale: | 1 x 230 V |
Consumo massimo di corrente: | 0.04 .. 0.48 A |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP44 |
Protezione termica: | ELEC |
Nome prodotto: | UPM2 15-70 130 |
Codice prod.: | 59C23400 |
Codice EAN: | 5710626780914 |
Prezzo: |