Varianti UPM3 FLEX AS 15-75 130 AZA
Specifiche
Altro | |
---|---|
Energy (EEI): | 0.20 |
Peso netto: | 1.83 kg |
Peso lordo: | 2.32 kg |
Installazione | |
---|---|
Maximum ambient temperature: | 70 °C |
Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
Interasse: | 130 mm |
Tecniche | |
---|---|
Prevalenza massima: | 75 dm |
Classe TF: | 110 |
Approvazioni: | CE,VDE |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
Girante: | PES 30% GF |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | 2 .. 110 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 60 °C |
Densità: | 983.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Ingr. pot. - P1: | 2 .. 60 W |
Frequenza di rete: | 50 Hz |
Tensione nominale: | 1 x 230 V |
Consumo massimo di corrente: | 0.04 .. 0.58 A |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP44 |
Protezione termica: | ELEC |
Controlli | |
---|---|
Pos. scatola di controllo: | 9H |
Nome prodotto: | UPM3 FLEX AS 15-75 130 AZA |
Codice prod.: | 59C97300 |
Codice EAN: | 5713830184455 |
Prezzo: |