Varianti UPS 25-50 160
Specifiche
Altro | |
---|---|
Peso netto: | 2.5 kg |
Peso lordo: | 2.7 kg |
Volume imballo: | 0.004 m³ |
Installazione | |
---|---|
Temp. ambiente max con liquido a 80 °C: | 80 °C |
Max pressione di funzionamento: | 10 bar |
Attacco tubazione: | G 1 1/2 |
Pressione d'esercizio: | PN 10 |
Interasse: | 160 mm |
Tecniche | |
---|---|
Velocità nr: | 3 |
Testata max: | 50 dm |
Classe TF: | 110 |
Approvazioni sulla targhetta: | VDE,GS,CE |
Materiale | |
---|---|
Corpo pompa: | Ghisa |
: | EN-JL1030 |
: | ASTM 30 B |
Girante: | Composito, PES/PP |
Liquido | |
---|---|
Liquido pompato: | Acqua |
Gamma temperatura del liquido: | 2 .. 110 °C |
Temperatura del liquido durante il funzionamento: | 60 °C |
Densità: | 983.2 kg/m³ |
Dati elettrici | |
---|---|
Potenza assorbita alla velocità 1: | 35 W |
Potenza assorbita alla velocità 2: | 55 W |
Potenza max assorbita: | 80 W |
Frequenza di rete: | 50 Hz |
Tensione nominale: | 1 x 230 V |
Corrente a velocità 1: | 0.15 A |
Corrente a velocità 2: | 0.24 A |
Corrente a vel. 3: | 0.34 A |
Capacità condensatore - marcia: | 2.5 µF |
Classe di protezione (IEC 34-5): | IP44 |
Classe di isolamento (IEC 85): | F |
Protez. motore: | NESSUNO |
Protezione termica: | Protezione a impedenze |
Controlli | |
---|---|
Pos. scatola di controllo: | 9H |
Nome prodotto: | UPS 25-50 160 |
Codice prod.: | 59535500 |
Codice EAN: | 5700390564094 |
Prezzo: |