ボトル洗浄用途
高圧、高温、腐食性の強い化学物質に耐えるように設計されたグルンドフォスの多段式片吸込みポンプは、スプレーノズルの高圧や消毒剤の正確な投与など、ボトル洗浄のニーズに対応しています。
ボトル洗浄用の高信頼性ポンプ
ボトル洗浄機では、高圧、高温、腐食性化学薬品が一般的に使用されます。 このような課題に対処するべく設計されたグルンドフォスの多段片吸込みポンプは、洗浄サイクル全体を通じて効率的かつ信頼性の高い加圧を提供します。 これらの頑丈なポンプは、120℃までの温度に対応し、鋳鉄製またはステンレス鋼製のため、腐食性の高い洗剤を使用するボトル洗浄プロセスに適しています。 高機能デジタル注入ポンプは、多くの種類の化学薬品や洗剤の精密な注入が可能です。 さらに、様々なポンプシステムと水処理測定システムと組合せて、信頼性の高い効率的なボトル洗浄システムを構築します。
滅菌システム
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
製品とサービス
グルンドフォスは、ポンプとソリューションを最大限に活用いただくためのさまざまなサービスを提供しています。お気軽にお問い合わせください。
各種カタログや取扱説明書はこちらよりダウンロードいただけます。