CIP/SIP
CIP(Cleaning In Place)およびSIP(Sterilisation In Place)システム用のポンプにより、産業界は汚染を回避することができます。タンク、パイプ、プロセスライン全体を効率的に洗浄し、機器を分解することなく、時間とコストを節約します。
CIP/SIPシステムにより製造設備を完全にクリーンに
CIP(定置洗浄)およびSIP(定置殺菌)により、生産量と作業環境における衛生と清潔に関する健康規制を継続的に満たすことができます。 CIPシステムの場合、グルンドフォスの単段および多段片吸込みポンプは180℃の高温にも対応し、ステンレス鋼製のため、洗浄プロセスで発生する強力な洗剤にも使用可能です。 CIPシステムは、食品や医薬品を問わず、実際のプロセスと決して接触しないため、サニタリーポンプは必要ありません。 しかし、CIPポンプは通常、内部に残留物が付着しないよう電解研磨されています。 正確な薬注ポンプは、必要な量の洗剤のみを追加することでCIPプロセスをさらに加速し、システムの洗浄時間を最小限に抑えます。
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
製品とサービス
グルンドフォスは、ポンプとソリューションを最大限に活用いただくためのさまざまなサービスを提供しています。お気軽にお問い合わせください。
各種カタログや取扱説明書はこちらよりダウンロードいただけます。