深井戸
グルンドフォスは、原位置および堆積浸出プロセスの全段階に、移送ポンプ、化学薬品注入ポンプ、水中ポンプ、片吸込みポンプを供給しています。
堆積浸出の要求を満たす
インシリーチング、またはソリューションマイニングとは、従来のマイニングを必要とせずに、地層に掘削した掘削孔から銅やウランなどの鉱物を回収するプロセスです。 グルンドフォスは、地層に貧液や貴液を効率よく送り出して鉱物処理工場に汲み出すことができる水中ポンプや片吸込ポンプの提供が可能です。 また、浸出液ソリューションでの厳しい要求に対応するため、当社では高品質のスチール製、またはチタン製で、磁気ドライブまたは各種シャフトシールを備えたカスタマイズされたマイニング用ポンプを供給しています。
グルンドフォスのポンプソリューションでは、非常に低いpHレベルや、90%以上の低濃度または高濃度の硫酸を処理できます。 さらに、様々な技術に基づい小容量及び大容量の薬注ポンプシステムも取り揃えております。 同様に、乾燥材の準備や信頼性の高い注入が要求されるため、完全制御型の電子および電気化学アクセサリや、PLC制御の全自動システムも提供しています。
高品質ポンプソリューションでさらに前進
採鉱産業は、地表および地下排水、化学プロセス、水処理における水圧システムが堅牢で信頼性の高いソリューションを必要とする技術分野です。
SPエンジニアリングマニュアル
鉱業では、浸出採掘プロセスに水中ポンプを使用しています。 これらのプロセスでSP製品群を使用するメリットをご覧ください。
浸出採掘システムのためのSP水中ポンプ
SP水中ポンプは、鉱山の排水および浸出作業に最適なソリューションです。 幅広い流体に対応するために、55種類の材料からお選びいただけます。これらのポンプは非常に深い試錐孔に設置でき、最大流量470 m3 / h、または、最大揚程670 mを提供します。
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
製品とサービス
グルンドフォスは、ポンプとソリューションを最大限に活用いただくためのさまざまなサービスを提供しています。お気軽にお問い合わせください。
各種カタログや取扱説明書はこちらよりダウンロードいただけます。