機械加工プロセス
研削、旋削、フライス加工、旋盤、ミリング、ワイヤー切断、放電加工などの機械加工プロセスは、精度、経済性、信頼性のすべてを重視する製造プロセスの中核を成しています。 グルンドフォスの浸漬型クーラントポンプおよび高圧ポンプは、これらの要求の厳しいプロセスに卓越した精度と安定性を提供します。 工作機械のタンク上への設置に最適な設計で、工作機械用途において重要な、漏れ防止を施したポンプも提供可能です。さらにポンプ専用コントローラを内蔵し、IE5相当の永久磁石同期モータを搭載したスマートポンプは、センサからの各種フィードバックにより最適運転を実現します。
スマートポンプによる加工プロセスの最適化
省エネとコスト削減は、加工プロセスの品質を低下させることなく実現が可能です。IE5相当の永住磁石同期モータを搭載したスマートポンプMTSEおよびMTREが、センサからのフィードバック制御により、加工プロセスの最適化を実現する動画をご覧ください。
この用途に関する知識の向上にご関心がおありですか?
最新の研究内容、グルンドフォスソリューションの活用事例、最高のパフォーマンスを達成する方法、役立つ学習教材、記事、ホワイトペーパーやビデオなどをご覧ください。
この用途に関する質問の回答を得る
よくある質問とその回答を1か所にまとめました。 製品に関するよくある質問については、以下のよくある質問とグルンドフォスのよくある質問をご覧ください。
運用サービス
サービス契約
メリットを実感した顧客事例を読む
グルンドフォスのソリューションを活用した場合、エネルギー消費の削減、快適性の向上、卓越した動作の信頼性を得られます。 インテリジェンス、水、エネルギーに対するグルンドフォスのアプローチとメリットについて、事例をお読みください。
クリックしてエキスパートになる
オンライントレーニングECADEMYでスキル・ノウハウを習得して、日々の業務を効率化しましょう。
トレーニングを開始するには、下のコースをクリックしてください。