産業用暖房用途のためのソリューションは、非常に高い温度から精密さを必要とする繊細なプロセスまで、日々大きな要求に応えています。グルンドフォスの高効率暖房ポンプは、あらゆるニーズに対応しています。
循環ポンプ
ALPHAは、暖房、空調、家庭用給湯システム向けに設計された高効率可変速サーキュレーターです。ポンプはシンプル、高速で、設置と運転が簡単です。
商業施設用電子制御式高効率循環ポンプ
電子制御なしで速度制御付き家庭用循環ポンプ
UPSは暖房および空調システム用に設計された3速循環ポンプで、集中暖房および地域暖房システムにも使用されます。 ポンプは信頼性が高く、メンテナンスフリーで運転できます。
インラインポンプ(単段ポンプ)
メカニカルシャフトシール付き単段インラインポンプ。ポンプと電動機は分離型で、直動タイプです。 ※ここで表記される最大圧力・最大揚程・液温範囲・最大流量はグローバルスタンダードによるものです。実際の対応範囲は日本語版のデータブックをご覧いただくか、グルンドフォスへお問合せ下さい。
片吸い込み直動式単段
ISO 2858 準拠 エンドサクション直動式ポンプ ※ここで表記される最大圧力・最大揚程・液温範囲・最大流量はグローバルスタンダードによるものです。実際の対応範囲は日本語版のデータブックをご覧いただくか、グルンドフォスへお問合せ下さい。
片吸い込み直動式多段
CM、CMEは、信頼性が高く静音でコンパクトな水平エンドサクションポンプです。モジュラーポンプ設計により、カスタムソリューションを簡単に作成できます。
インラインポンプ(多段ポンプ)
吸込口と吐出口の高さが同じの立形多段遠心ポンプです。
コントローラを内蔵した立形多段遠心ポンプです。接液部は全てハイグレードのステンレス製(EN 1.4401)です。
吸込・吐出の高さを同じにした立形多段遠心ポンプ。ポンプの接液部はステンレス製(EN1.4401)
吸込口と吐出口が同じ高さにある立形多段遠心ポンプです。ポンプヘッドとベースは鋳鉄製で、その他の接液部はすべてステンレス製(EN 1.4301)です。
ダイアフラムポンプ
化学薬品の高精度投与のためのデジタル薬注ポンプ。プロセスの高度な制御とシステム制御との統合を可能にします。
携帯によるポンプ制御のための直感的なツールボックスは、ポンプデータを瞬時に提供し、時間と労力を軽減します。
GRUNDFOSのスペシャリストがポンプをベストな状態で設置します。安心してポンプをご使用ください。
GRUNDFOS純正のスペアパーツを使用する事によりシステムのパフォーマンスを最適化。故障のリスクや設備のダウンタイムを最小限に抑えるため適切なソリューションを提案します。さまざまな用途、課題、場所や組織の規模に合わせ、単一のスペアパーツから大量注文まで全てを提供します。
整備の際、古いポンプや非効率なポンプから、最新のエネルギー効率の高いモデルを提案します。
私たちの広範囲な保守契約プランは、最適な機器の状態を常に維持し、不測のダウンタイムを低減します。