産業用水処理
グルンドフォスでは、最高の水処理ソリューションを提供できる、ポンプとシステムの提供に取り組んでいます。
すべての水源にあらゆる方法を用いた産業用水処理
産業における様々な水処理アプリケーションの範囲は、その使用範囲と同じくらい広いものです。 グルンドフォスは、あらゆる産業システムおよびアプリケーションで、水処理ソリューション向けに信頼性の高い高機能ポンプや部品を提供しています。 すべては水源から始まり、それが地表水、地下水、海水、水道水、または廃水であろうと、それぞれの産業の要求を満たす処理をする必要があります。 海水などの腐食性媒体の処理から超純水(WFI、UPW)の生成まで、グルンドフォスは信頼性の高いポンプソリューションを提供します。
グルンドフォスの水処理ポンプは、物質の除去、殺菌、安定化(化学薬品の注入を含む)、監視と制御または脱塩など、取水から配水までのすべての関連処理に使用されます。 水処理用ポンプは高レベルの制御機能を組み合わせることで、処理プロセス前、または処理中に添加剤を非常に正確かつ効率的に注入することができます。 すべてのポンプには、重要な水化学およびプロセスエンジニアリングパラメータを測定および制御する測定および制御システムが付属しています。
スマートポンプによる膜ろ過システムの制御
スマートポンプは、外部コントローラを必要とせずに、膜処理システムを制御することができ、これにより、システムを最適化することができます。膜ろ過の制御方法とその将来性についてホワイトペーパーをご覧ください。
この用途に関する知識の向上にご関心がおありですか?
最新の研究内容、グルンドフォスソリューションの活用事例、最高のパフォーマンスを達成する方法、役立つ学習教材、記事、ホワイトペーパーやビデオなどをご覧ください。
この用途に関する質問の回答を得る
よくある質問とその回答を1か所にまとめました。 製品に関するよくある質問については、以下のよくある質問とグルンドフォスのよくある質問をご覧ください。
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
製品とサービス
グルンドフォスでは、ポンプへの投資を最大限に活用できるさまざまなサービスを提供しています。 詳細については、お問い合わせください。