廃水の処理は、機械的、生物学的、化学的処理の各段階で最適かつ効果的なプロセスを維持することが重要です。フルラインサプライヤーであるグルンドフォスは、流量の安定性を維持し、すべてのプロセスでキャパシティを超えることのないようにします。
ダイアフラムポンプ
化学薬品の高精度投与のためのデジタル薬注ポンプ。プロセスの高度な制御とシステム制御との統合を可能にします。
OCD ,OCC,ISIA 二酸化塩素生成・薬注システム
携帯によるポンプ制御のための直感的なツールボックスは、ポンプデータを瞬時に提供し、時間と労力を軽減します。
グルンドフォスのスペシャリストがポンプをベストな状態で設置します。安心してポンプをご使用ください。
グルンドフォス純正のスペアパーツを使用する事によりシステムのパフォーマンスを最適化。故障のリスクや設備のダウンタイムを最小限に抑えるため適切なソリューションを提案します。さまざまな用途、課題、場所や組織の規模に合わせ、単一のスペアパーツから大量注文まで全てを提供します。
整備の際、古いポンプや非効率なポンプから、最新のエネルギー効率の高いモデルを提案します。
私たちの広範囲な保守契約プランは、最適な機器の状態を常に維持し、不測のダウンタイムを低減します。
CUE(可変周波数ポンプコントローラ)
UL、FM、およびNFPA 20で要求する標準性能および静水圧試験に追加する試験
薬注プロセス用測定アンプ&コントローラ