グルンドフォス循環ポンプは、低メンテナンスでクラス最高の効率を実現するように設計されています。従来の循環ポンプと比較して、ノイズのないパフォーマンスを提供しながら、エネルギー消費を最大80%削減します。ここでは、暖房、冷却、温水循環のニーズに適した循環ポンプを見つけることができます。
循環ポンプ
ALPHAは、暖房、空調、家庭用給湯システム向けに設計された高効率可変速サーキュレーターです。ポンプはシンプル、高速で、設置と運転が簡単です。
ALPHA2Nは暖房および空調システム用に設計された循環ポンプです。AUTOADAPTはポンプをシステムの要求に合わせて最適化し、最適な快適性、低エネルギー消費、簡単な試運転を実現します。
商業施設用電子制御式高効率循環ポンプ
家庭用温水など、使用液がステンレス製を必要とする用途でステンレス仕様のMAGNA3を使用することで、プレミアム機能とクラス最高の効率性を享受できます。
システム制御および監視をする場合に最適です。MAGNA3は、オプションのCIMモジュールでフィールドバスをサポートし、インテリジェント機能を直感的に設定できるTFTディスプレイを備えています。
電子制御なしで速度制御付き家庭用循環ポンプ
UPSは暖房および空調システム用に設計された3速循環ポンプで、集中暖房および地域暖房システムにも使用されます。 ポンプは信頼性が高く、メンテナンスフリーで運転できます。
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
グルンドフォスでは、ポンプへの投資を最大限に活用できるさまざまなサービスを提供しています。 詳細については、お問い合わせください。