グルンドフォスの水中ポンプは、高度な油圧設計で、高効率、砂やその他の研磨剤に対する高い耐性、モータの焼損保護、簡単なメンテナンスを提供します。グルンドフォスの水中ポンプは、耐腐食性のステンレス鋼で作られており、地下水供給、灌漑、地下水低下、圧力上昇などのアプリケーションに最適です。
水中ポンプ(井戸)
グルンドフォスSPはオールステンレススチール製の深井戸水中ポンプです。材質には3つのグレードを用意しており、SP-Gは鋳鉄製の深井戸水中ポンプです。ポンプサイズは4インチから6インチ、8インチから10インチの範囲の井戸に適しています。ポンプのモータサイズは0.37~250 kWです。使用液温に...
SPは単なるポンプではありません。 当社のすべての水中ポンプが、一貫して高い均一品質を確保している様子をご覧ください。
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
グルンドフォスでは、ポンプへの投資を最大限に活用できるさまざまなサービスを提供しています。 詳細については、お問い合わせください。