グルンドフォスは、システムのパフォーマンスを最適化するために必要なデータを提供する、信頼性の高い正確なセンサを幅広く取り扱っています。
圧力・流量・温度計測製品。トランスデューサー、センサ、スイッチ、メータ、トランスミッタ。グルンドフォスのダイレクトセンサと内部委託製品。様々な製品、用途、ソリューションで使用可能。
VFIは、耐久性と正確性に優れ、設置し易い設計がされた産業用渦流量・温度センサです。チップには耐腐食性を持たせたSilicoat® コーティングを施しており、流体が直接センシング部に触れることにより、高い応答性を提供します。
VFSは高い耐久性と精度、低価格を実現し、コンパクトに設計された標準型渦流量・温度センサです。チップには耐腐食性を持たせたSilicoat® コーティングを施しており、流体が直接センシング部に触れることにより、高い応答性を提供します。
お願い
掲載の予想性能曲線、および図面は代表データとなるため、ポンプ選定の際はデータブックを参照してください。
グルンドフォスでは、ポンプへの投資を最大限に活用できるさまざまなサービスを提供しています。 詳細については、お問い合わせください。
お問い合わせ