工業用冷却塔
熱の放散と移送は、インダストリーの製造プロセスにおける重要な要素です。グルンドフォスは、効率的で信頼性の高いポンプとシステムを提供し、需要に応じた冷却塔の設計に貢献します。
お客様のニーズに合わせた冷却塔システムを構築
冷却塔の設計や構築には、多くの課題がつきものです。安定した性能を維持し、最適な水質を確保するには、ポンプが安全で信頼できるシステム性能を実現することが不可欠です。
さらに、お客様が気候や水に関する高い目標を達成しなければならないことも忘れてはなりません。そして、これこそが、お客様に対する私たちのコミットメントです。設計と構築の観点から、最適なシステムの実現をサポートします。
冷却塔の最適な性能と温度制御を実現するメリットTop6
グルンドフォスの最先端技術は、バリューチェーン全体の複雑さを軽減し、技術的な専門知識と献身的なサポートにより、お客様のビジネスの将来性を高めることに貢献します。
以下の各メリットをクリックすると、私たちがお客様のビジネスに提供する付加価値の詳細をご覧いただけます。
システムにおけるデジタルソリューションの位置づけを概観し、お客様のプロセスをさらに最適化する方法を探る
参考事例
利益を増やす方法をお探しですか?
多くの節約を積み重ねることが、大きな利益へと繋がります。グルンドフォスによるお客様のオペレーションとシステム構築の最適化にご興味をお持ちであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
システムにおけるデジタルソリューションの位置づけを概観し、お客様のプロセスをさらに最適化する方法を探る
冷却塔用として推奨する製品
CRE & CME - 信頼性およびコスト面における専用ソリューションの最適解
- 50年にわたり繊細な冷却アプリケーションに対応する確かな品質
- アプリケーションの実需に対応し、ライフサイクルコストとCO2排出量を削減
- ポンプとモータの最高効率を実現
- 高粘度・低温を含むクーラント向けソリューション
- デルタ温度、デルタ圧力の制御アルゴリズムを内蔵
- 関連するすべてのセンサーは、CREおよびCMEに事前装着可能
NBGE - ライフサイクルコストと温度制御用途の最適化
- グルンドフォスのコントローラ一体型直動式片吸込みポンプNBGEは、IE5相当の効率で最大11 kWの永久磁石同期モータMGEを搭載しており、常に高いポンプ効率を提供します。
- MGEにはポンプ制御モジュールが内蔵されているため、流量が変化する厳しい要件にも対応可能で、消費電力の削減、CO2排出量の削減に貢献します。
- 非自吸式単段うず巻ポンプで、水平方向の吸込み口と垂直方向の吐出口および水平方向のポンプシャフトを備えたコンパクトな直動式のポンプ設計により、狭い場所への設置が容易です。主な寸法がISO2858規格に準拠して設計されています。
CUE - スマートポンプの機能が高出力で使える別置きコントローラ
- CUEをポンプに接続して制御することで、新規・既設問わずポンプの効率レベルを最大限に発揮
- 最大250kWまでの出力をカバー
- STO(安全トルク遮断)対応仕様によって安全性を確保
- アプリケーションとシステムの需要に合わせた最適運転により、ライフサイクルコストとCO2排出量を削減
- IP55対応により、多湿・粉塵の環境下でもポンプの近くに単独設置が可能
- 盤外設置が可能なため、発熱を軽減して制御盤の小型化に貢献
- RFI(ノイズ)フィルタとDCリアクトルの標準装備により省配線・省スペースを実現
Hydro MPC シリーズ - インバータ回転数制御方式自動給水装置(推定末端圧力一定台数制御)
- 最高圧力2.5MPa、最大流量12,000 ℓ/min以上
- 加圧給水ユニットHdroシリーズは多彩なカスタマイズ対応により、高効率、省エネ、省スペースを実現
- 欧州基準の最高レベルを達成した高効率ポンプCR(N)型を標準搭載
- 各ポンプに内蔵された制御ユニットにより使用水量を変更しても回転数を自動調整し、高い省エネ効果を発揮
- リミット超過機能、定流量停止機能、ウォーターハンマ防止のSlow pipe filling機能を搭載
利益を増やす方法をお探しですか?
多くの節約を積み重ねることが、大きな利益へと繋がります。グルンドフォスによるお客様のオペレーションとシステム構築の最適化にご興味をお持ちであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
グルンドフォスがお客様をサポートした事例をお探しですか?
OEMやシステムビルダーが設計を改善し、より信頼性が高くエネルギー効率が最適化された機器の提供に成功したいくつかの事例をご覧ください。
利益を増やす方法をお探しですか?
多くの節約を積み重ねることが、大きな利益へと繋がります。グルンドフォスによるお客様のオペレーションとシステム構築の最適化にご興味をお持ちであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
数回のクリックで冷却アプリケーションのエキスパートに
無料のオンライントレーニングツール「Grundfos Ecademy」でポンプやアプリケーションなどに関連した情報と知識を最新に保ち、日々の業務にお役立てください。工業用冷却に関連するコースをクリックいただくと、ご都合の良い時間にどこからでも学習いただけます。
知識を深める
冷却塔を設計・構築する際に、エネルギー消費量の削減とお客様に対する卓越した信頼性を実現するためのヒントが得られます。専門家のマニュアルやガイドで、革新的なアプローチや最新技術をご覧いただくことで、競争力を維持し、ビジネスの将来性を高め、競合他社と差別化を図ることが可能です。
利益を増やす方法をお探しですか?
多くの節約を積み重ねることが、大きな利益へと繋がります。グルンドフォスによるお客様のオペレーションとシステム構築の最適化にご興味をお持ちであれば、ぜひお気軽にご相談ください。
利益を増やす方法をお探しですか?
多くの節約を積み重ねることが、大きな利益へと繋がります。グルンドフォスによるお客様のオペレーションとシステム構築の最適化にご興味をお持ちであれば、ぜひお気軽にご相談ください。