半導体 OEM & 製造
次世代の性能 +
次世代の持続可能性
半導体製造における、最大の生産性能、エネルギー効率および水質を達成するための先進的なソリューションを提供。
インダストリーOEMと製造の
信頼できる最高のパートナーに
電子機器に対する世界的な需要は増加傾向にあり、それに伴って半導体メーカーに対する期待と要望も極めて大きくなっています。これに応えるべく、生産効率を最大化するには、適切な水質の水を大量に処理できる適切なポンプが必要です。
世界で市場をリードするポンプメーカーとして、当社は国内外の半導体メーカーにスマートポンプソリューションを提供しています。当社のソリューションはカスタマイズが可能で、お客様の運用要件に合わせて調整され、最終的に生産パフォーマンスを最大化し、水とエネルギーの消費を最小限に抑えながら最高の水質を実現します。
次世代の性能と持続可能性を手に入れましょう。グルンドフォスが貴社の力となります。
次世代の半導体製造の姿
グルンドフォスは、生産効率を向上させ、同時に持続可能な半導体産業を創造することが可能だと信じています。動画で半導体産業の未来予想図をご覧ください。
最高クラスの効率と持続可能性の目標を設定し、エネルギー、時間、コストを削減
システム効率の最適化
最大30%のエネルギー最適化の機会は、システム制御の改善(20%)とシステム設計の改善(10%)に見出されます。
生産性の向上
適切なソリューションは生産性を向上させます: インテリジェントなソリューションにより、予期せぬのサービス停止を最大75%削減できます。
ポンプのダウンサイジング
全てのポンプのうち90%はオーバーサイズとも言われています。これは、ダウンタイムにつながるシステムの損傷を引き起こす原因にもなります。
次世代の性能
信頼性の高いインテリジェントポンプソリューションで半導体生産を最適化します。各ソリューションは、スマートな制御と監視技術をシームレスに統合します。よって、生産ライン全体の安全性と効率を確保しながら、システムの故障を50%削減、予定外のサービス停止を75%削減することが可能です。お客様は、世界有数のポンプメーカーであるグルンドフォスの幅広いソリューション、スペアパーツおよびサービスにアクセスすることができます。
次世代の持続可能性
生産効率を最大化するためには、半導体の持続可能性を新たな高みへと引き上げる必要があります。先進的な水ソリューションサプライヤーとして、グルンドフォスは2050年までにネットゼロを約束し、科学に基づく目標イニシアチブ(SBTi)によって認証されています。この目標は、水廃棄量を20%削減し、エネルギー消費量を70%削減し、システム寿命を20年以上延長するインテリジェントなソリューションをお客様に提供する一方で、私たち自身の排出量を削減することを意味します。当社のソリューションは、エネルギー、水、化学物質の使用量に関するデータも提供するため、文書化や認証のニーズを満たし、コンプライアンスを確保し、重要な持続可能性目標をサポートするために必要なすべての情報にアクセスすることができます。
次世代の性能 +
次世代の持続可能性に迫る
パンフレットをダウンロードして、水とエネルギーの使用量を削減し、生産における完璧な信頼性と性能を維持するよう調整された、設定可能なインテリジェントポンプシステムをご覧ください。
気候変動対策への取り組み
グルンドフォスは、科学に基づく目標イニシアチブ(SBTi)によって、2030年の排出削減目標と2050年のネットゼロ目標を認証された最初のポンプソリューションメーカーです。これは、私たちが先進的で将来を見据えたソリューションを提供することで、お客様が省エネおよび気候変動への影響を軽減できるよう尽力していることを意味します。
未来への一歩を踏み出す準備はできていますか?
次世代の性能と次世代の持続可能性を実現する未来への旅を、今こそ始めましょう。お気軽にお問い合わせください。
半導体製造についてご興味をお持ちでしょうか?
グルンドフォスは、半導体製造プロセスにおける水の使用について網羅しています。水処理、冷却、廃水、水の再利用など、さまざまな応用アプリケーションにおける重要な課題を解決することができます。
プロセスの概要をご覧いただき、関連するソリューションを使用してシステムを最適化する方法をご確認ください。
半導体製造プロセス向け製品ラインアップ
主要産業アプリケーション向けのフルパッケージ
インダストリー製品ラインアップカタログでは、22の主要な産業用アプリケーションごとに利用可能な機器とサービスについてご紹介しています。
システム統合ツールにアクセス
数回のクリックでポンプに関連するすべての情報を検索し、システムを遠隔監視・制御できます。
未来への一歩を踏み出す準備はできていますか?
次世代の性能と次世代の持続可能性を実現する未来への旅を、今こそ始めましょう。お気軽にお問い合わせください。
未来への一歩を踏み出す準備はできていますか?
次世代の性能と持続可能性を実現する未来への旅を、今こそ始めましょう。下記のフォームに必要事項をご記入の上、お気軽にお問い合わせください。
お問い合わせを送信しました
グルンドフォスの担当がお問い合わせ内容を確認し、できるだけ早く連絡させていただきます。
この後、確認用のリンクが記載されたメールが受信ボックスに届きます。
リンクをクリックしていただくと、登録が完了し、グルンドフォスからのお知らせや最新ニュースのメール配信が開始されます。
確認用のメールが受信ボックスに表示されない場合は、迷惑メールボックスをご確認ください。また、既にご登録をいただいている場合は、確認用のメールは届きません。
よろしくお願い致します。
グルンドフォスポンプ株式会社